Vis à bille sans tête, à bille pleine

EH 22720.

Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Votre sélection a donné lieu à 161 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3 kN
Numéro d’article:
22720.0301
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 7,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3 kN
Numéro d’article:
22720.0302
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 8,8 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3 kN
Numéro d’article:
22720.0303
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3 kN
Numéro d’article:
22720.0304
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3 kN
Numéro d’article:
22720.0306
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3 kN
Numéro d’article:
22720.0308
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,3 kN
Numéro d’article:
22720.0342
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,3 kN
Numéro d’article:
22720.0343
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,3 kN
Numéro d’article:
22720.0344
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,3 kN
Numéro d’article:
22720.0345
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,3 kN
Numéro d’article:
22720.0346
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0352
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,8 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0353
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0354
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0355
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0356
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0358
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
22720.0362
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
22720.0363
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,4 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
22720.0364
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
22720.0365
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
22720.0366
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
22720.0381
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
22720.0382
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, acier traité
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 2,3 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé
  • thermoplastique (POM), blanc

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305

Notes

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22720. Vis à bille – sans tête, à bille pleine
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.