Vis à bille sans tête, à bille pleine

EH 22720.

Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Votre sélection a donné lieu à 161 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0262
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,8 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0263
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0264
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0265
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0266
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,5 kN
Numéro d’article:
22720.0267
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
22720.0272
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
22720.0273
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,4 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
22720.0274
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
22720.0275
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
22720.0276
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
22720.0281
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
22720.0282
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 2,3 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
22720.0283
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
22720.0284
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 4,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
22720.0285
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 6,3 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
1,5 kN
Numéro d’article:
22720.0286
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 1,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
2 kN
Numéro d’article:
22720.0291
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 2 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
2 kN
Numéro d’article:
22720.0292
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 2 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 4,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
2 kN
Numéro d’article:
22720.0293
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 2 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 6,8 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
2 kN
Numéro d’article:
22720.0294
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 2 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 9,2 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
2 kN
Numéro d’article:
22720.0295
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 2 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
2 kN
Numéro d’article:
22720.0296
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 2 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
2 kN
Numéro d’article:
22720.0297
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 2 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé
  • thermoplastique (POM), blanc

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305

Notes

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22720. Vis à bille – sans tête, à bille pleine
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.