Vis à bille sans tête, à bille pleine

EH 22720.

Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Votre sélection a donné lieu à 161 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22720.0785
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22720.0786
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,3 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22720.0790
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4,7 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22720.0792
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22720.0793
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22720.0794
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22720.0795
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22720.0796
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22720.0798
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22720.0800
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 9,2 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22720.0802
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22720.0803
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22720.0804
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22720.0806
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22720.0808
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
23,3 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22720.0810
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M16
  • l1: 23,3 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
28,3 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22720.0812
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M16
  • l1: 28,3 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38,3 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22720.0814
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M16
  • l1: 38,3 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
53,3 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22720.0816
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M16
  • l1: 53,3 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,3 kN
Numéro d’article:
22720.0252
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,3 kN
Numéro d’article:
22720.0253
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,3 kN
Numéro d’article:
22720.0254
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,3 kN
Numéro d’article:
22720.0255
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine en thermoplastique
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
0,3 kN
Numéro d’article:
22720.0256
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine en thermoplastique, inox
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 0,3 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé
  • thermoplastique (POM), blanc

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305

Notes

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22720. Vis à bille – sans tête, à bille pleine
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.