Vis à bille sans tête, à bille pleine

EH 22720.

Vis à bille avec bille thermoplastique pour pièces fragiles, sensibles à la pression.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Votre sélection a donné lieu à 161 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
84,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
120 kN
Numéro d’article:
22720.0246
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M24
  • l1: 84,7 mm
  • Diamètre de bille: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 120 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 223 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
2,5 kN
Numéro d’article:
22720.0747
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • Diamètre de bille: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 2,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
2,5 kN
Numéro d’article:
22720.0748
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • Diamètre de bille: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 2,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
2,5 kN
Numéro d’article:
22720.0749
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • Diamètre de bille: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 2,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
22720.0750
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
22720.0752
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
22720.0754
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
22720.0756
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
22720.0758
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • Diamètre de bille: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 3,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
22720.0760
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 4,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
22720.0761
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 4,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
22720.0762
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 4,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
22720.0763
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 4,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
22720.0764
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 4,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
22720.0765
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • Diamètre de bille: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 4,5 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,6 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22720.0770
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,3 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22720.0772
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,7 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22720.0774
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,3 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22720.0775
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22720.0776
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22720.0780
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22720.0782
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22720.0783
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22720.0784
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,2 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé
  • thermoplastique (POM), blanc

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305

Notes

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22720. Vis à bille – sans tête, à bille pleine
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.