Vis à bille à tête, bille tronquée

EH 22710.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.

Votre sélection a donné lieu à 54 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22710.0842
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, inox
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22710.0844
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, inox
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22710.0846
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, inox
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22710.0852
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, inox
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22710.0854
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, inox
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22710.0856
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, inox
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22710.0862
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, inox
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22710.0864
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, inox
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22710.0866
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, inox
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22710.0872
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, inox
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 95 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22710.0874
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, inox
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 121 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22710.0876
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, inox
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 153 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22710.0892
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22710.0894
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22710.0896
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22710.0902
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22710.0904
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22710.0906
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22710.0922
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22710.0924
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22710.0926
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22710.0962
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 93 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22710.0964
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 121 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22710.0966
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 152 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305

Notes

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22710. Vis à bille – à tête, bille tronquée
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.