22710.0742 - Vis à bille
à tête, bille tronquée

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.

Cet article 22710.0742 - Vis à bille à tête, bille tronquée / surface d'appui, plane (d1: M24, l2: ~ 60 mm) est une variante du groupe d’articles Vis à bille à tête, bille tronquée (EH 22710.)

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
surface d'appui, plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
120 kN
Numéro d’article:
22710.0742
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui, plane, acier traité
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • Diamètre de bille: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 120 kN
  • Poids: 323 g
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2

Notes

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22710.0742
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.