Vis à bille à tête, bille pleine

EH 22710.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Votre sélection a donné lieu à 36 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22710.0762
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 36,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22710.0764
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 36,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22710.0766
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22710.0772
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22710.0774
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 61,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22710.0776
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M10
  • l1: ~ 61,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 32 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22710.0782
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M12
  • l1: ~ 32 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22710.0784
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M12
  • l1: ~ 52 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22710.0786
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M12
  • l1: ~ 82 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 43,3 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22710.0792
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M16
  • l1: ~ 43,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 94 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22710.0794
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 122 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83,3 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22710.0796
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M16
  • l1: ~ 83,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 154 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22710. Vis à bille – à tête, bille pleine
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.