Vis à bille à tête, bille pleine

EH 22710.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Votre sélection a donné lieu à 36 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 20,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22710.0062
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M6
  • l1: ~ 20,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22710.0064
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M6
  • l1: ~ 30,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • Poids: 7,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 40,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22710.0066
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M6
  • l1: ~ 40,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • Poids: 9,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22710.0082
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 36,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22710.0084
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M8
  • l1: ~ 36,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22710.0086
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22710.0102
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22710.0104
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 61,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
20 kN
Numéro d’article:
22710.0106
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M10
  • l1: ~ 61,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 32 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22710.0122
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M12
  • l1: ~ 32 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22710.0124
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M12
  • l1: ~ 52 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
22710.0126
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M12
  • l1: ~ 82 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 43,3 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22710.0162
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M16
  • l1: ~ 43,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 94 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22710.0164
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 122 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83,3 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22710.0166
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M16
  • l1: ~ 83,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 154 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 54,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22710.0202
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M20
  • l1: ~ 54,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
  • Poids: 186 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 84,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22710.0204
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M20
  • l1: ~ 84,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
  • Poids: 255 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 104,2 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22710.0206
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M20
  • l1: ~ 104,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
  • Poids: 306 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 64,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
120 kN
Numéro d’article:
22710.0242
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M24
  • l1: ~ 64,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • Diamètre de bille: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 120 kN
  • Poids: 327 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 94,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
120 kN
Numéro d’article:
22710.0244
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M24
  • l1: ~ 94,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • Diamètre de bille: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 120 kN
  • Poids: 428 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 ~ [mm]:
~ 124,7 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
120 kN
Numéro d’article:
22710.0246
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, acier traité
  • d1: M24
  • l1: ~ 124,7 mm
  • d2: 36 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • Diamètre de bille: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 120 kN
  • Poids: 532 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 20,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22710.0752
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 20,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22710.0754
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 30,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • Poids: 7,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille pleine
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 40,8 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22710.0756
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille pleine, inox
  • d1: M6
  • l1: ~ 40,8 mm
  • d2: 10 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • Diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • Poids: 9,9 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22710. Vis à bille – à tête, bille pleine
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.