Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 36 résultats
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
9 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M6
l1 : ~ 20,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diamètre de bille: 4 mm
SW: 5 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
9 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M6
l1 : ~ 30,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diamètre de bille: 4 mm
SW: 5 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
Poids: 7,9 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
9 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M6
l1 : ~ 40,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Diamètre de bille: 4 mm
SW: 5 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
Poids: 9,9 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
15 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M8
l1 : ~ 21,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diamètre de bille: 5,5 mm
SW: 6 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
Poids: 13 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
15 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M8
l1 : ~ 36,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diamètre de bille: 5,5 mm
SW: 6 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
Poids: 17 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
15 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M8
l1 : ~ 51,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
Diamètre de bille: 5,5 mm
SW: 6 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 15 kN
Poids: 23 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
20 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M10
l1 : ~ 26,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diamètre de bille: 7 mm
SW: 8 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
Poids: 24 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
20 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M10
l1 : ~ 41,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diamètre de bille: 7 mm
SW: 8 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
Poids: 32 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
20 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M10
l1 : ~ 61,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
Diamètre de bille: 7 mm
SW: 8 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 20 kN
Poids: 44 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
30 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M12
l1 : ~ 32 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diamètre de bille: 8,5 mm
SW: 10 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
Poids: 39 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
30 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M12
l1 : ~ 52 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diamètre de bille: 8,5 mm
SW: 10 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
Poids: 52 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
30 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M12
l1 : ~ 82 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
Diamètre de bille: 8,5 mm
SW: 10 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 30 kN
Poids: 80 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
60 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M16
l1 : ~ 43,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diamètre de bille: 12 mm
SW: 14 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
Poids: 94 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
60 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M16
l1 : ~ 63,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diamètre de bille: 12 mm
SW: 14 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
Poids: 122 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
60 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M16
l1 : ~ 83,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
Diamètre de bille: 12 mm
SW: 14 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
Poids: 154 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
90 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M20
l1 : ~ 54,2 mm
d2 : 30 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
Diamètre de bille: 15 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
Poids: 186 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
90 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M20
l1 : ~ 84,2 mm
d2 : 30 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
Diamètre de bille: 15 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
Poids: 255 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
90 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M20
l1 : ~ 104,2 mm
d2 : 30 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
Diamètre de bille: 15 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
Poids: 306 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
120 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M24
l1 : ~ 64,7 mm
d2 : 36 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
Diamètre de bille: 18 mm
SW: 19 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 120 kN
Poids: 327 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
120 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M24
l1 : ~ 94,7 mm
d2 : 36 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
Diamètre de bille: 18 mm
SW: 19 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 120 kN
Poids: 428 g
vers la vue d'article
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
120 kN
Autres détails
à bille pleine, acier traité
d1 : M24
l1 : ~ 124,7 mm
d2 : 36 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
Diamètre de bille: 18 mm
SW: 19 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 120 kN
Poids: 532 g
vers la vue d'article
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
9 kN
Autres détails
à bille pleine, inox
d1 : M6
l1 : ~ 20,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diamètre de bille: 4 mm
SW: 5 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
9 kN
Autres détails
à bille pleine, inox
d1 : M6
l1 : ~ 30,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diamètre de bille: 4 mm
SW: 5 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
Poids: 7,9 g
vers la vue d'article
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
9 kN
Autres détails
à bille pleine, inox
d1 : M6
l1 : ~ 40,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Diamètre de bille: 4 mm
SW: 5 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
Poids: 9,9 g
vers la vue d'article
Matières
Bille
acier à roulement, trempé
inox trempé
Vis
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
inox 1.4305
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Références
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Fiche technique EH 22710. Vis à bille – à tête, bille pleine
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.