Vis à bille à tête, bille bloquée contre le retournement

EH 22700.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.

Votre sélection a donné lieu à 54 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
22700.0332
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, inox
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
22700.0334
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, inox
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
22700.0336
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, inox
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22700.0342
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, inox
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
  • Poids: 93 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22700.0344
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, inox
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
  • Poids: 121 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22700.0346
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, inox
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
  • Poids: 153 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305

Notes

Tenir compte du haut de filetage l4 !

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22700. Vis à bille – à tête, bille bloquée contre le retournement
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.