Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 54 résultats
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
6 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diamètre de bille: 4 mm
SW: 5 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 6 kN
Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
6 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diamètre de bille: 4 mm
SW: 5 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 6 kN
Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
6 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Diamètre de bille: 4 mm
SW: 5 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 6 kN
Poids: 10 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
9 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M8
l2 : ~ 20 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diamètre de bille: 5,5 mm
SW: 6 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
9 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M8
l2 : ~ 35 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diamètre de bille: 5,5 mm
SW: 6 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
Poids: 17 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
9 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M8
l2 : ~ 50 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
Diamètre de bille: 5,5 mm
SW: 6 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
Poids: 23 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
12 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M10
l2 : ~ 25 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diamètre de bille: 7 mm
SW: 8 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 12 kN
Poids: 24 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
12 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M10
l2 : ~ 40 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diamètre de bille: 7 mm
SW: 8 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 12 kN
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
12 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M10
l2 : ~ 60 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
Diamètre de bille: 7 mm
SW: 8 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 12 kN
Poids: 44 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
18 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diamètre de bille: 8,5 mm
SW: 10 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
Poids: 38 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
18 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diamètre de bille: 8,5 mm
SW: 10 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
Poids: 52 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
18 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
Diamètre de bille: 8,5 mm
SW: 10 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
Poids: 80 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
36 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diamètre de bille: 12 mm
SW: 14 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
Poids: 93 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
36 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diamètre de bille: 12 mm
SW: 14 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
Poids: 121 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
36 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
Diamètre de bille: 12 mm
SW: 14 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
Poids: 153 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
60 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M20
l2 : ~ 50 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
Diamètre de bille: 15 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
Poids: 183 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
60 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M20
l2 : ~ 80 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
Diamètre de bille: 15 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
Poids: 254 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
60 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M20
l2 : ~ 100 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
Diamètre de bille: 15 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
Poids: 303 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
80 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M24
l2 : ~ 60 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
Diamètre de bille: 18 mm
SW: 19 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 80 kN
Poids: 325 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
80 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M24
l2 : ~ 90 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
Diamètre de bille: 18 mm
SW: 19 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 80 kN
Poids: 422 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
80 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
d1 : M24
l2 : ~ 120 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
Diamètre de bille: 18 mm
SW: 19 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 80 kN
Poids: 528 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
9 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
d1 : M8
l2 : ~ 20 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diamètre de bille: 5,5 mm
SW: 6 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
9 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
d1 : M8
l2 : ~ 35 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diamètre de bille: 5,5 mm
SW: 6 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
Poids: 17 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
9 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
d1 : M8
l2 : ~ 50 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
Diamètre de bille: 5,5 mm
SW: 6 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
Poids: 23 g
vers la vue d'article
Matières
Bille
acier à roulement, trempé
inox trempé
Vis
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
inox 1.4305
Notes
Tenir compte du haut de filetage l4 !
La bille est bloquée pour empêcher le retournement.
Réalisations spéciales sur demande.
Références
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Fiche technique EH 22700. Vis à bille – à tête, bille bloquée contre le retournement
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.