22731.0398 - Cimblots oscillants
avec insert carbure, strié, et remise en position automatique

Destinés particulièrement aux pièces de fonderie (parois dures). Utilisation comme butées, appuis, poussoirs et comme éléments de serrage.

Avec la remise en position initiale du cimblot oscillant, la pièce est toujours bien positionnée, garantissant une bonne mise en position et empêchant ainsi tout mauvais serrage de la pièce.

Cet article 22731.0398 - Cimblots oscillants avec insert carbure, strié, et remise en position automatique / avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée (d1: 20 mm, d2: M12) est une variante du groupe d’articles Cim­blots os­cil­lants avec insert carbure, strié, et remise en position automatique (EH 22731.)

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22731.0398
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 82 Nm
  • Poids: 53 g
Cimblots oscillants

Matières

Élément ressort

  • thermoplastique PUR

Bille

  • carbure, strié, nickelé

Corps

  • inox 1.4057, traité
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22731.0398
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Cimblots oscillants
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.