Pour la réception sans fil du signal de contrôle de l’unité de contrôle.
L’antenne reçoit le signal radio de l’unité de contrôle et le transmet à une entrée du récepteur par connexion câblée. Là, la sortie correspondante (contact à fermeture) est activée. Chaque récepteur peut recevoir un maximum de quatre canaux radio.
Cet article 22810.9020 - Récepteurs radio pour unité de contrôle / récepteur radio universel et antenne radio (l: 70 mm, b: 23 mm, h1: 90 mm) est une variante du groupe d’articles Récepteurs radio pour unité de contrôle (EH 22810.)
Informations complémentaires sur demande.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage