Utilisation dans la réalisation d'outillages pour contrôler le positionnement de pièces pré-usinées.
La précision est de 0,015 à 0,075 mm selon l'état de surface de la pièce.
Le contrôle de la face se fait à l'aide de la retenue d'air comprimé et le résultat est signalé sur le module de contrôle.
Cet article 22800.0010 - Butées-appuis de contrôle présence pièce pneumatique / connexion par le bas / latérale (d1: 16 mm, h1 h9: 13 mm) est une variante du groupe d’articles Butées-appuis de contrôle présence pièce pneumatique (EH 22800.)
Cimblots d'appui
Joint
Vis
Raccord
Informations complémentaires sur demande.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: