Bu­tées-ap­puis de contrôle pré­sence pièce oscillantes, pneumatiques

EH 22800.

Utilisation dans la réalisation d'outillages pour contrôler le positionnement de pièces brutes.

Précision constante de 0,005 mm pour une pression de fonctionnement de 2,5 bar.

Le contrôle de la présence pièce se fait à l’aide de la retenue d’air comprimé et le résultat est affiché sur le module de contrôle. (réf. art. 22800.0701).

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ver­sion
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec tasseau de retenue
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
22800.0410
CAO
Documents
Butées-appuis de contrôle présence pièce
  • avec tasseau de retenue
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 15 kN
  • Poids: 321 g
vers la vue d'article
Butées-appuis de contrôle présence pièce

Matières

Joint

  • PVC

Tasseau de retenue

  • acier bruni

Bille

  • acier à roulement, trempé

Corps

  • acier traité, phosphaté

Raccord

  • laiton

Notes

Informations complémentaires sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22800. Butées-appuis de contrôle présence pièce – oscillantes, pneumatiques
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.