22354.5008 - Broches de levage pour trous taraudés
autobloquantes, avec poignée en T

La poignée en T permet de manipuler ou transporter des pièces à la main, comme par exemple des pièce finies, des petits outillages, des hauts-parleurs ou autres.

Élément de transport robuste, rapide et facile à utiliser, avec poignée. Insérer la broche de levage filetée dans un alésage fileté pour soulever des charges. Contrairement à une vis à anneau, pas besoin de perdre du temps à la visser et à la dévisser.

Anti-corrosion et résistante aux intempéries, donc adaptée à l'utilisation en extérieur. Axe traité, trempé par précipitation, présentant une bonne résistance à l'usure

Cet article 22354.5008 - Broches de levage pour trous taraudés autobloquantes, avec poignée en T / (d1: M8, l1: 12 mm) est une variante du groupe d’articles Broches de le­vage pour trous ta­rau­dés autobloquantes, avec poignée en T (EH 22354.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Charge ad­mis­sible F1 [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Charge ad­mis­sible F1 [N]:
500 N
Numéro d’article:
22354.5008
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 17,3 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 8 mm
  • Charge admissible F1: 500 N
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 194 g
Broches de levage pour trous taraudés

Matières

Axe

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Poignée

  • aluminium, anodisé bleu

Bouton-poussoir

  • aluminium, anodisé orange

Éléments filetés

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Ressort

  • inox

Assemblage

Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.

Mounting:

  1. Press in the button and hold it down.
  2. Insert the threaded lifting pin.
  3. Release the button (The button must be back in its original position. A clearly visible green marking on the press button indicates the correct position.).
  4. Tighten the threaded lifting pin by hand, until it bears compleately on the bearing surface.
  5. It must be ensured that the threaded segments are engaged in the mounting thread.

Dismantling:

  1. Unscrew the threaded lifting pin approx. a quarter of a turn anticlockwise.
  2. Press in the button and hold it down.
  3. Remove the threaded lifting pin.
  4. Release the button.

Fonctionnement

Chaque  broche de levage pour trous taraudée est accompagnée d'un manuel d'utilisation. Ce document est également disponible au téléchargement en PDF.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22354.5008
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instruction Manual Threaded Lifting Pins with Handle (EH 22354.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer dispositif de levage
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Non conforme à la directive RoHS

Non conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.