Broches de le­vage pour trous ta­rau­dés autobloquantes

EH 22352.

Utilisation rapide, simple et robuste comme élément de levage avec manille mobile sécurisée contre le déverrouillage accidentel. Insérer la broche de levage  dans un trou taraudé pour soulever des charges. Contrairement à l’anneau de levage, pas besoin de perdre du temps à la visser et à la dévisser.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. Le modèle en acier inoxydable est en outre résistant à la corrosion et aux intempéries, ce qui permet de l’utiliser en extérieur. La broche traitée et trempée par précipitation supporte des contraintes extrêmes.

Votre sélection a donné lieu à 15 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier traité, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,1 kN
Numéro d’article:
22352.0008
CAO
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 17,8 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 2,1 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 0,9 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 0,8 kN
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 274 g
vers la vue d'article
Broches de levage pour trous taraudés
Ma­tières:
acier traité, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,9 kN
Numéro d’article:
22352.0010
CAO
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 3,9 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 1,5 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 1,5 kN
  • Taraudage  : M10
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 268 g
vers la vue d'article
Broches de levage pour trous taraudés
Ma­tières:
acier traité, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
6,2 kN
Numéro d’article:
22352.0012
CAO
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 6,2 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 2,5 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 2,3 kN
  • Taraudage  : M12
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 273 g
vers la vue d'article
Broches de levage pour trous taraudés
Ma­tières:
acier traité, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M14
l1 [mm]:
17 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
7,8 kN
Numéro d’article:
22352.0014
CAO
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M14
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 11,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 7,8 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 4,2 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 2,9 kN
  • Taraudage  : M14
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 279 g
vers la vue d'article
Broches de levage pour trous taraudés
Ma­tières:
acier traité, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
17 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
8,4 kN
Numéro d’article:
22352.0016
CAO
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M16
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 8,4 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 4,2 kN
  • Taraudage  : M16
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 284 g
vers la vue d'article
Broches de levage pour trous taraudés
Ma­tières:
acier traité, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
22 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
16,6 kN
Numéro d’article:
22352.0020
CAO
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M20
  • l1: 22 mm
  • d2 -0,07: 17,25 mm
  • d3: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • l10: 17 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 16,6 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 7,7 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 5,8 kN
  • Taraudage  : M20
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 586 g
vers la vue d'article
Broches de levage pour trous taraudés
Ma­tières:
acier traité, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
27 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
23 kN
Numéro d’article:
22352.0024
CAO
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M24
  • l1: 27 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 152 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 23 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 11,1 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 8,6 kN
  • Taraudage  : M24
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1187 g
vers la vue d'article
Broches de levage pour trous taraudés
Ma­tières:
acier traité, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M27
l1 [mm]:
31 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
33,8 kN
Numéro d’article:
22352.0027
CAO
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M27
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 23,67 mm
  • d3: 45 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 152 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 26 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 33,8 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 15,7 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 13,7 kN
  • Taraudage  : M27
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1546 g
vers la vue d'article
Broches de levage pour trous taraudés
Ma­tières:
acier traité, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M30
l1 [mm]:
35 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
42,3 kN
Numéro d’article:
22352.0030
CAO
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M30
  • l1: 35 mm
  • d2 -0,07: 26,1 mm
  • d3: 45 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 152 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 30 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 42,3 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 21,5 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 15,5 kN
  • Taraudage  : M30
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1596 g
vers la vue d'article
Broches de levage pour trous taraudés
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,1 kN
Numéro d’article:
22352.1008
CAO
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • inox
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 17,8 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 2,1 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 0,9 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 0,8 kN
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 274 g
vers la vue d'article
Broches de levage pour trous taraudés
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,9 kN
Numéro d’article:
22352.1010
CAO
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • inox
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 3,9 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 1,5 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 1,5 kN
  • Taraudage  : M10
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 268 g
vers la vue d'article
Broches de levage pour trous taraudés
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
6,2 kN
Numéro d’article:
22352.1012
CAO
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • inox
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 6,2 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 2,5 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 2,3 kN
  • Taraudage  : M12
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 273 g
vers la vue d'article
Broches de levage pour trous taraudés
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
17 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
8,4 kN
Numéro d’article:
22352.1016
CAO
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • inox
  • d1: M16
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 8,4 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 4,2 kN
  • Taraudage  : M16
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 284 g
vers la vue d'article
Broches de levage pour trous taraudés
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
22 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22352.1020
CAO
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • inox
  • d1: M20
  • l1: 22 mm
  • d2 -0,07: 17,25 mm
  • d3: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • l10: 17 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 7,7 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 5,8 kN
  • Taraudage  : M20
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 519 g
vers la vue d'article
Broches de levage pour trous taraudés
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
27 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
23 kN
Numéro d’article:
22352.1024
CAO
Documents
Broches de levage pour trous taraudés
  • inox
  • d1: M24
  • l1: 27 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 152 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 23 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 11,1 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 8,6 kN
  • Taraudage  : M24
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1187 g
vers la vue d'article
Broches de levage pour trous taraudés

Matières

Axe

  • acier traité, phosphatation manganèse
  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Bouton-poussoir

  • aluminium, anodisé orange

Éléments filetés

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Manilles

  • acier traité, phosphatation manganèse
  • inox 1.4571

Ressort

  • inox

Assemblage

Les broches de levage pour trous taraudés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.

Montage:

  1. Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
  2. Insérer la broche de levage pour trous taraudés
  3. Relâcher le bouton de déverrouillage (le bouton se doit retrouver en position initiale)
  4. Finir de visser la broche de levage pour trous taraudés à la main pour mettre entièrement l’épaulement en appui sur la surface de contact
  5. Assurez vous que les éléments filetés sont bien enclenchés dans le trous taraudé

Démontage :

  1. Dévisser 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la broche de levage
  2. Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
  3. Sortir la broche de levage pour trous taraudés
  4. Relâcher le bouton de déverrouillage

Fonctionnement

Chaque broche de levage pour trous taraudés est fournie avec une notice d’utilisation contenant une déclaration de conformité CE.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
 Guide d'utilisation pour broches de levage pour trous taraudés (EH 22352.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Broches de levage pour trous taraudés
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22352. Broches de levage pour trous taraudés – autobloquantes
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches de levage pour trous taraudés
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Original operating instructions threaded lifting pins
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Tableau des contraintes pour les broches de levage pour trous taraudés
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer dispositif de levage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

Quelle est la fonction des broches de levage pour trous taraudés et dans quel secteur sont-elles utilisées ?

Tous les éléments, machines et pièces dotés d’un taraudage peuvent être soulevés ou fixés directement au moyen du taraudage. Les broches de levage pour trous taraudés sont utilisées dans presque tous les secteurs, par exemple dans la construction mécanique, l’industrie électrique, la construction de dispositifs et le montage.

Quelle est la différence entre broches de levage à bille et broches de levage pour trous taraudés ?

Les broches de levage à bille se montent très rapidement dans les trous existants avec inclinaison.

Les broches de levage pour trous taraudés permettent de déplacer ou de soulever les éléments déjà taraudés en s’insérant dans le trou taraudé.

Les vis à anneau utilisées précédemment peuvent être remplacées sans problème et sans modification mécanique de l’élément sur la broche de levage pour trou taraudé Halder - pour ce faire, veuillez respecter les données de charge du catalogue.

Quel est l’avantage des broches de levage pour trous taraudés par rapport aux vis à anneau ?

Les vis à anneau sont moins chères, mais elles restent sur les pièces à déplacer. Dans la durée, cela influe sur le prix. Le vissage des vis à anneau prend du temps. Il suffit en revanche d’insérer et de bloquer les broches de levage pour trous taraudés dans le taraudage en appuyant sur le bouton d’actionnement, en un seul geste. Les broches de levage pour trous taraudés sont donc amorties au bout de 350 utilisations environ.

À quoi faut-il faire attention lors du montage des broches de levage pour trous taraudés ?

S’agissant d’un dispositif d'accrochage de charge certifié par le TÜV et avec marquage CE, il convient de respecter la notice d’utilisation. Toujours insérer complètement la broche de levage pour trou taraudé dans le filet et la tourner légèrement à la main jusqu’à la butée du filet pour garantir la sûreté de fonctionnement.

Quelles tailles sont disponibles pour les broches de levage pour trous taraudés ?

M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30, ainsi que 1/2", 3/4" et 1".

Quelle est la charge axiale admissible sur les boulons porteurs filetés ?

La charge maximale dépend de la variante utilisée. Les valeurs, testées selon DIN EN 13155, se situent dans une fourchette entre 2,1 kN (M8) à 42,3 kN (M30). En cas de traction oblique ou à 90 °, des valeurs inférieures s'appliquent - voir le tableau des données de produits.

Des modèles spéciaux sont-ils possibles pour les broches de levage pour trous taraudés ?

Oui, des modèles spéciaux sont possibles. Mais comme les broches de levage pour trous taraudés ont besoin de segments filetés pour chaque taille de filetage, nous ne pouvons pour l’instant proposer que les tailles de filetage disponibles. Nous pouvons jusque dans une certaine mesure modifier la géométrie. N’hésitez pas à nous adresser votre demande.

À quoi faut-il faire attention pour un modèle spécial d’une broche de levage pour trou taraudé ?

Comme les modèles spéciaux ne sont que semblables aux modèles standard, ils n’ont pas besoin d’être homologués par le TÜV. Si l’écart avec le modèle standard est minime, le marquage CE peut éventuellement être accordé. La pièce spéciale a donc aussi une force portante indicative dérivée de celle de la pièce standard similaire.

À partir de combien de pièces peut-on faire fabriquer une géométrie spéciale pour les broches de levage pour trous taraudés ?

La fabrication n’est rentable qu’à partir de 10 pièces. N’hésitez pas à nous adresser votre demande.

Quelle est la différence entre le certificat TÜV et le marquage CE pour les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés ?

Les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés étant des dispositifs d'accrochage de charge visés par la directive machines 2006/42/CE, le marquage CE est obligatoire. Le marquage CE indique notamment une capacité de charge maximale pour les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés. Cette indication est déterminée par des calculs et tests internes. Les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés ne reçoivent l’homologation TÜV que si ces valeurs sont aussi contrôlées et validées par le TÜV. Les modèles spéciaux sont fabriqués uniquement comme broches spéciales sans marquage CE et donc sans indication de capacité de charge, car ils ne font généralement pas l’objet de tests et de calculs. Le marquage CE peut éventuellement être accordé si la broche de levage à bille/broche de levage pour trou taraudé ressemble à une broche de levage standard et que les données de charge de celle-ci peuvent être utilisées comme référence. Un certificat TÜV doit être sollicité auprès du TÜV spécialement pour contrôle pour chaque taille, ce qui induit un surcoût. N’hésitez pas à nous adresser votre demande.

Les mentions sur les broches de levage pour trous taraudés indiquent-elles le lot de fabrication ?

Oui, outre la date de fabrication, le numéro de lot BA est également indiqué sur les broches de levage pour trous taraudés.

En quels matériaux les broches de levage pour trous taraudés sont-elles fabriquées ?

Il y a un modèle en acier trempé phosphaté au manganèse et un modèle en acier inoxydable 1.4542 trempé par précipitation, selon l’application. Pour les valeurs de résistance, voir le tableau des caractéristiques produit.

Quelle est la durée de vie d’une broche de levage pour trou taraudé ?

Impossible de donner une réponse générale à cette question, car cela dépend toujours de l’application et des conditions environnantes. Si la broche de levage pour trou taraudé est endommagée, par exemple si elle présente des fissures ou est déformée, elle doit immédiatement être mise hors service. Ce contrôle visuel et fonctionnel doit avoir lieu avant chaque utilisation. De plus, la broche de levage pour trou taraudé doit être soumise une fois par an à un contrôle visuel et fonctionnel de la sécurité effectué par une personne compétente.