Utilisation rapide, simple et robuste comme élément de levage avec manille mobile sécurisée contre le déverrouillage accidentel. Des usinages spéciaux, comme p. ex. des taraudages pour des anneaux de levage dans la pièce, ne sont plus nécessaires.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion.
Cet article 22350.0643 - Broche de levage autobloquantes / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Broches de levage autobloquantes (EH 22350.)
Axe
Bouton-poussoir
Manilles
Ressort
Des trous H11 suffisent pour son utilisation.
Chaque broche de levage est livrée avec un manuel d'instructions et une déclaration de conformité CE.
Nous proposons comme accessoires les douilles d'adaptation, pour d1 = 8, 10, 12, 16 et 20
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage