Câbles de re­te­nue pour broches à segments filetés

EH 22355.

Ces câbles de retenue sont prévus pour fixation sur les broches à segments filetés EH 22355./EH 22356 et empêchent de les perdre.

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
en­robé
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec circlip et anneau
cro­quis:
1
en­robé:
avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir
l [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22355.6001
CAO
Documents
Câble de retenue
  • inox, avec circlip et anneau de fixation – croquis 1, avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir
  • l: 150 mm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Câble de retenue
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec circlip et anneau
cro­quis:
1
en­robé:
avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir
l [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22355.6002
CAO
Documents
Câble de retenue
  • inox, avec circlip et anneau de fixation – croquis 1, avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir
  • l: 200 mm
  • Poids: 8,2 g
vers la vue d'article
Câble de retenue
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec circlip et anneau
cro­quis:
1
en­robé:
avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir
l [mm]:
300 mm
Numéro d’article:
22355.6003
CAO
Documents
Câble de retenue
  • inox, avec circlip et anneau de fixation – croquis 1, avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir
  • l: 300 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Câble de retenue
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec circlip et œillet
cro­quis:
2
en­robé:
avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir
l [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22355.6011
CAO
Documents
Câble de retenue
  • inox, avec circlip et oeillet – croquis 2, avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir
  • l: 150 mm
  • Poids: 9,9 g
vers la vue d'article
Câble de retenue
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec circlip et œillet
cro­quis:
2
en­robé:
avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir
l [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
22355.6012
CAO
Documents
Câble de retenue
  • inox, avec circlip et oeillet – croquis 2, avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir
  • l: 200 mm
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Câble de retenue
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec circlip et œillet
cro­quis:
2
en­robé:
avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir
l [mm]:
300 mm
Numéro d’article:
22355.6013
CAO
Documents
Câble de retenue
  • inox, avec circlip et oeillet – croquis 2, avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir
  • l: 300 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Câble de retenue

Matières

Anneau de fixation

  • inox

Circlip

  • thermoplastique (PA 6), noir, mat similaire à RAL 9005

Câble de retenue

  • inox

Revêtement de câble de retenue

  • avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir

Œillet

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22355. Câbles de retenue – pour broches à segments filetés
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.