Câbles de re­te­nue

EH 22400.

Ce câble se fixe sur les broches à billes EH 22340., EH 22350., EH 22370. et EH 22380. ainsi que sur les versions EH 22360. et EH 22400. Son rôle est de sécuriser contre la perte.

Votre sélection a donné lieu à 100 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
en­robé
l [mm]
l2 max. [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
double système intégré, anneau et anneau ou cosse
cro­quis:
7
en­robé:
thermoplastique PA 6, gris
l [mm]:
150 mm
l2 max. [mm]:
-
Numéro d’article:
22400.0970
CAO
Documents
Câble de retenue
  • double système intégré, anneau et anneau ou cosse – croquis 7, thermoplastique PA 6, gris
  • l: 150 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,8 g
vers la vue d'article
Câble de retenue
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
double système intégré, anneau et anneau ou cosse
cro­quis:
7
en­robé:
thermoplastique PA 6, gris
l [mm]:
250 mm
l2 max. [mm]:
-
Numéro d’article:
22400.0974
CAO
Documents
Câble de retenue
  • double système intégré, anneau et anneau ou cosse – croquis 7, thermoplastique PA 6, gris
  • l: 250 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Câble de retenue
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
en forme de spirale, avec anneaux de fixation
cro­quis:
8
en­robé:
thermoplastique PUR, noir
l [mm]:
-
l2 max. [mm]:
600 mm
Numéro d’article:
22400.0980 1)
CAO
Documents
Câble de retenue
  • en forme de spirale, avec anneaux de fixation – croquis 8, thermoplastique PUR, noir
  • l1: 100 mm
  • l2 max.: 600 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Câble de retenue
Ma­tières:
plastique
Ver­sion:
en forme de spirale, avec anneaux de fixation
cro­quis:
8
en­robé:
thermoplastique PUR, noir
l [mm]:
-
l2 max. [mm]:
1200 mm
Numéro d’article:
22400.0982 1)
CAO
Documents
Câble de retenue
  • en forme de spirale, avec anneaux de fixation – croquis 8, thermoplastique PUR, noir
  • l1: 200 mm
  • l2 max.: 1200 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Câble de retenue

Matières

Anneau de fixation

  • inox

Câble de retenue

  • inox
  • thermoplastique (PA 6), gris
  • thermoplastique PUR, avec fil de trame, noir

Revêtement de câble de retenue

  • sans revêtement
  • avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir
  • avec revêtement en thermoplastique PA 6, clair
  • avec revêtement en thermoplastique PVC, vert (transparent)
  • thermoplastique PA 6, gris
  • thermoplastique PUR, noir

Œillet

  • inox
  • laiton, étamé

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les versions croquis 3 et 4 correspondent à la spec MIL-DTL-83420.

Assemblage

Fixation du circlip (croquis 5/6) sur la broche à billes au moyen d'un maillet, démontage en faisant levier avec un tournevis.

Version plastique (croquis 7) : après fixation, mettre à longueur en coupant proprement.

Forme spirale (croquis 8) avec une très grande longueur de travail.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22400. Câbles de retenue
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.