Pour fixer et serrer deux pièces ou assurer un contact sans jeu sur une contre-pièce.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.
Cet article 22370.0607 - Broches à billes autobloquantes, avec serrage réglable / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 25 mm – 35 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec serrage réglable (EH 22370. /EH 22380.)
Axe
Contre-écrou
Ressort
Écrou de réglage
Réalisations spéciales sur demande.
En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage