Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.
Version avec poignée ergonomique.
Cet article 22350.0075 - Broches à billes autobloquantes, avec poignée en T / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec poignée en T (EH 22340. /EH 22350.)
Axe
Poignée
Bouton-poussoir
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage