Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 208 résultats
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
35 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 23 g
Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
35 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 24 g
Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
35 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 25 g
Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
35 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 26 g
Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
35 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 27 g
Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
35 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 29 g
Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
35 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 31 g
Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
35 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 33 g
Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
63 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 36 g
Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
63 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 38 g
Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
63 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 40 g
Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
63 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 41 g
Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
63 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 43 g
Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
63 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 45 g
Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
63 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 47 g
Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
63 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 49 g
Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
63 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 51 g
Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
63 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 54 g
Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
63 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 58 g
Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
63 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 62 g
Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
63 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 65 g
Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
63 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 69 g
Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
100 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 43 g
Résistance double cisaillement1) min.: 100 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
100 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 46 g
Résistance double cisaillement1) min.: 100 kN
vers la vue d'article
Matières
Axe
inox 1.4305
inox 1.4542, trempé par précipitation
Poignée
Bouton-poussoir
Ressort
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Caractéristique
En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.
Fonctionnement
Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.
Fiche technique EH 22340. /EH 22350. Broches à billes – autobloquantes, avec poignée de protection
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Accessoires
Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.
Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.