Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 416 résultats
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
386 kN
Couleur de poignée:
noir
Autres détails
Couleur de poignée: noir
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alésage de positionnement H11: 25 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 386 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 536 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
386 kN
Couleur de poignée:
noir
Autres détails
Couleur de poignée: noir
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alésage de positionnement H11: 25 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 386 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 565 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
386 kN
Couleur de poignée:
noir
Autres détails
Couleur de poignée: noir
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alésage de positionnement H11: 25 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 386 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 612 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
386 kN
Couleur de poignée:
noir
Autres détails
Couleur de poignée: noir
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alésage de positionnement H11: 25 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 386 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 640 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
386 kN
Couleur de poignée:
noir
Autres détails
Couleur de poignée: noir
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alésage de positionnement H11: 25 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 386 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 689 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
386 kN
Couleur de poignée:
noir
Autres détails
Couleur de poignée: noir
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alésage de positionnement H11: 25 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 386 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 715 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
386 kN
Couleur de poignée:
noir
Autres détails
Couleur de poignée: noir
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alésage de positionnement H11: 25 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 386 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 753 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
386 kN
Couleur de poignée:
noir
Autres détails
Couleur de poignée: noir
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 57,1 mm
d4 : 33,8 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 50,7 mm
l4 : 21,5 mm
Alésage de positionnement H11: 25 mm
Résistance double cisaillement1) min.: 386 kN
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 811 g
vers la vue d'article
Matières
Axe
Poignée
thermoplastique PA 6 gris / orange
thermoplastique PA 6 gris / gris
thermoplastique PA 6 gris / bleu
thermoplastique PA 6 noir / noir
Ressort
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Références
Inox 1.4542, voir EH 22380.
Fonctionnement
Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.
Fiche technique EH 22370. Broches à billes – autobloquantes, avec poignée combinée
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Accessoires
Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.
Autres produits
Broches à billes, autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation
Douilles de fixation, pour broches à billes et axes de fixation
Douilles de fixation, avec flasque, pour broches à billes et axes de fixation
Câbles de retenue
Douille de perçage et guidage, à collerette, DIN 172 A
Douille de perçage et guidage, sans collerette, DIN 179 A
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.