22370.0475 - Broches à billes
autobloquantes, avec poignée combinée

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion.

Poignée ergonomique, plusieurs combinaisons de couleurs possibles. Poignée conçue pour éviter le déverrouillage involontaire.

Cet article 22370.0475 - Broches à billes autobloquantes, avec poignée combinée / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 90 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec poignée combinée (EH 22370.)

Ma­tières
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]
Cou­leur de poi­gnée
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
60 kN
Cou­leur de poi­gnée:
bleu
Numéro d’article:
22370.0475
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: bleu
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 60 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 103 g
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4305

Poignée

  • thermoplastique PA 6 gris / bleu

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Inox 1.4542, voir EH 22380.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22370.0475
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.