Broches à billes autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation

EH 22380.

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Poignée ergonomique, plusieurs combinaisons de couleurs possibles. Poignée conçue pour éviter le déverrouillage involontaire.

Votre sélection a donné lieu à 416 résultats

Ma­tières
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]
Cou­leur de poi­gnée

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
631 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0272
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 25 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 631 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 540 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
631 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0273
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 25 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 631 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 573 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
631 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0274
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 25 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 631 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 603 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
631 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0275
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 25 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 631 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 640 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
631 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0276
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 25 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 631 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 678 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
631 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0277
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 25 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 631 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 715 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
631 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0278
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 25 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 631 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 753 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
631 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0279
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 25 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 631 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 790 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0292
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0293
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0294
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0295
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0296
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0285
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0286
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0287
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0288
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0289
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0290
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0291
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0302
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0303
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0304
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0305
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Poignée

  • thermoplastique PA 6 gris / orange
  • thermoplastique PA 6 gris / gris
  • thermoplastique PA 6 gris / bleu
  • thermoplastique PA 6 noir / noir

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Inox 1.4305, voir EH 22370.

Caractéristique

En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22380. Broches à billes – autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.