Broches à billes autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation

EH 22380.

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Poignée ergonomique, plusieurs combinaisons de couleurs possibles. Poignée conçue pour éviter le déverrouillage involontaire.

Votre sélection a donné lieu à 416 résultats

Ma­tières
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]
Cou­leur de poi­gnée

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
257 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0232
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Alésage de positionnement H11: 16 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 178 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
257 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0234
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Alésage de positionnement H11: 16 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 194 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
257 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0236
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Alésage de positionnement H11: 16 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 208 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
257 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0237
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Alésage de positionnement H11: 16 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 234 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
257 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0238
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Alésage de positionnement H11: 16 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 251 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
257 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0239
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Alésage de positionnement H11: 16 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 266 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
257 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0240
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Alésage de positionnement H11: 16 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 281 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
257 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0241
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Alésage de positionnement H11: 16 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 297 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
257 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0242
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Alésage de positionnement H11: 16 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 313 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
257 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0243
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Alésage de positionnement H11: 16 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 257 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 328 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
403 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0251
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 20 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 403 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 329 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
403 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0252
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 20 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 403 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 343 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
403 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0253
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 20 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 403 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 377 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
403 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0256
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 20 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 403 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 392 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
403 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0257
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 20 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 403 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 426 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
403 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0260
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 20 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 403 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 440 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
403 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0261
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 20 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 403 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 474 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
403 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0264
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 20 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 403 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 488 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
403 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0265
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 20 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 403 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 523 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
403 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0266
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 20 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 403 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 546 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
403 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0267
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 20 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 403 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 571 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
631 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0269
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 25 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 631 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 425 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
631 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0270
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 25 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 631 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 457 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
631 kN
Cou­leur de poi­gnée:
orange
Numéro d’article:
22380.0271
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: orange
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 25 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 631 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 490 g
vers la vue d'article
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Poignée

  • thermoplastique PA 6 gris / orange
  • thermoplastique PA 6 gris / gris
  • thermoplastique PA 6 gris / bleu
  • thermoplastique PA 6 noir / noir

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Inox 1.4305, voir EH 22370.

Caractéristique

En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22380. Broches à billes – autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.