Broches à billes autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation

EH 22380.

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Poignée ergonomique, plusieurs combinaisons de couleurs possibles. Poignée conçue pour éviter le déverrouillage involontaire.

Votre sélection a donné lieu à 416 résultats

Ma­tières
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]
Cou­leur de poi­gnée

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0812
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0813
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0814
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0815
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0816
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0805
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0806
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0807
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0808
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0809
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0810
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
24 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0811
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 5 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 24 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0822
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0823
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0824
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0825
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0826
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0827
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0828
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0829
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0830
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0817
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0818
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Broches à billes
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
35 kN
Cou­leur de poi­gnée:
noir
Numéro d’article:
22380.0819
CAO
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: noir
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Poignée

  • thermoplastique PA 6 gris / orange
  • thermoplastique PA 6 gris / gris
  • thermoplastique PA 6 gris / bleu
  • thermoplastique PA 6 noir / noir

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Inox 1.4305, voir EH 22370.

Caractéristique

En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22380. Broches à billes – autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.