22380.0415 - Broches à billes
autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Poignée ergonomique, plusieurs combinaisons de couleurs possibles. Poignée conçue pour éviter le déverrouillage involontaire.

Cet article 22380.0415 - Broches à billes autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation / (d1 -0,04 -0,08: 25 mm, l1 +0,6: 110 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation (EH 22380.)
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
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
631 kN
Cou­leur de poi­gnée:
gris
Numéro d’article:
22380.0415
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: gris
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 25 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 631 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 640 g
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Poignée

  • thermoplastique PA 6 gris / orange

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Inox 1.4305, voir EH 22370.
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
Fiche technique 22380.0415
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.