Permet la fixation et la liaison simultanément et sans jeu de plaques d'épaisseur fine. Course de serrage de 5 mm pour le serrage de tôles à souder, pour protection, pour revêtement, pour la fermeture de portes etc.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion.
Version avec poignée ergonomique.
Cet article 22360.0010 - Broches à billes autobloquantes, avec longueur de serrage auto-ajustable / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1: 0 mm – 5 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec longueur de serrage auto-ajustable (EH 22360.)
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage