22390.0026 - Broches à billes
autobloquante, avec poignée standard, titane

Les broches à bille en titane sont caractérisées par les propriétés positives du matériau :

  • Poids inférieur de 40 % par rapport à la variante en acier
  • Totalement résistantes à la corrosion

Le modèle en titane est utilisé dans des secteurs tels que la construction légère, l'environnement maritime et l'industrie chimique.

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Conception compacte avec la poignée standard.

Cet article 22390.0026 - Broches à billes autobloquante, avec poignée standard, titane / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquante, avec poignée standard, titane (EH 22390.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
23 kN
Numéro d’article:
22390.0026
Documents
Broches à billes
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Alésage de positionnement H11: 6 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 23 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 400 °C
  • Poids: 8,8 g
Broches à billes

Matières

Axe

  • titane

Bille

  • céramique

Ressort

  • alliage résistant à la corrosion

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22390.0026
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Téléchargement direct
Autres formats de fichier

Autres modèles de ce groupe d’articles


Accessoires

Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.

Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.