Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 20 résultats
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
22 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
Résistance double cisaillement: 22 kN
Force de traction max. non lubrifié: 8 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 16 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
22 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
Résistance double cisaillement: 22 kN
Force de traction max. non lubrifié: 8 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 17 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
22 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
Résistance double cisaillement: 22 kN
Force de traction max. non lubrifié: 8 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 18 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
22 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
Résistance double cisaillement: 22 kN
Force de traction max. non lubrifié: 8 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 19 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
22 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
Résistance double cisaillement: 22 kN
Force de traction max. non lubrifié: 8 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 19 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
22 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 6 mm
Résistance double cisaillement: 22 kN
Force de traction max. non lubrifié: 8 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 24 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
40 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
Résistance double cisaillement: 40 kN
Force de traction max. non lubrifié: 15 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 21 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
40 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
Résistance double cisaillement: 40 kN
Force de traction max. non lubrifié: 15 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 23 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
40 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
Résistance double cisaillement: 40 kN
Force de traction max. non lubrifié: 15 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 25 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
40 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
Résistance double cisaillement: 40 kN
Force de traction max. non lubrifié: 15 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 27 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
40 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 8 mm
Résistance double cisaillement: 40 kN
Force de traction max. non lubrifié: 15 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 40 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
62 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
Résistance double cisaillement: 62 kN
Force de traction max. non lubrifié: 30 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 30 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
62 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
Résistance double cisaillement: 62 kN
Force de traction max. non lubrifié: 30 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 34 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
62 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
Résistance double cisaillement: 62 kN
Force de traction max. non lubrifié: 30 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 37 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
62 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
Résistance double cisaillement: 62 kN
Force de traction max. non lubrifié: 30 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 40 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
62 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 10 mm
Résistance double cisaillement: 62 kN
Force de traction max. non lubrifié: 30 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 52 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
90 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Résistance double cisaillement: 90 kN
Force de traction max. non lubrifié: 32 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 42 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
90 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Résistance double cisaillement: 90 kN
Force de traction max. non lubrifié: 32 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 51 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
90 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Résistance double cisaillement: 90 kN
Force de traction max. non lubrifié: 32 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 60 g
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement [kN]:
90 kN
Autres détails
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Alésage de positionnement H11: 12 mm
Résistance double cisaillement: 90 kN
Force de traction max. non lubrifié: 32 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 69 g
vers la vue d'article
Matières
Axe
Poignée
thermoplastique (PA 6), gris
Ressort
Notes
Sécurité: Les billes sont montées sur ressort et ne sont donc pas verrouillées comme sur les séries EH 22340., EH 22350., EH 22360.,EH 22370. et EH 22380.
Fiche technique EH 22400. Axes de fixation – avec billes à ressort
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Accessoires
Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.
Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.