Les pièces peuvent être connectées rapidement et facilement grâce aux douilles de fixation.
Les douilles sont réalisées en acier inoxydable. Deux versions sont disponibles pour un montage dans le bois (croquis 2 et 4) et une version pour un montage dans le plastique (croquis 3). Les deux douilles du croquis 2 et 3 permettent un verrouillage à 4x90 °. La douille du croquis 4 permet une rotation de 360 ° dans l'état verrouillé. Il existe une variante non revêtue disponible en plus de la version standard noire.
Puisque cet élément doit être robuste, il est fabriqué dans un acier inoxydable. L'attache à bandoulière est sans maintenance, silencieuse et sécurisée contre la perte.
Cet article 22330.0306 - Broches à billes de liaison autobloquantes, avec manille / douille, pour bois, verrouillable (Diamètre nominal d1: 9,6 mm, l1: 1,5 mm, l2: 12,65 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes de liaison autobloquantes, avec manille (EH 22330.)
Douille de fixation
Réalisations spéciales sur demande.
Au niveau l1 ou. l2 = 1,5 : Ligne de marquage
Montage dans le bois (croquis 2 et croquis 4)
Notes : Le diamètre (D2) pour le pré-perçage dépend de la vis utilisée.
Montage dans le plastique (croquis 3)
Notes : Le diamètre à réaliser pour l'alésage correspondant dépend de la dureté du plastique.
Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage