Poin­çons de mise en place pour bouchons d'étanchéité Expander®

EH 22880.

Les bouchons d'étanchéité Expander® permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.

Se conformer aux renseignements techniques présentés à la fin de ce programme.

Votre sélection a donné lieu à 14 résultats

d1 [mm]
l4 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
3 mm
l4 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22880.0153
Documents
Poinçons de mise en place
  • d1: 3 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 2,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 10 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • Poids: 53 g
vers la vue d'article
Poinçons de mise en place
d1 [mm]:
4 mm
l4 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22880.0154
Documents
Poinçons de mise en place
  • d1: 4 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 3,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 10 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Poinçons de mise en place
d1 [mm]:
5 mm
l4 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22880.0155
Documents
Poinçons de mise en place
  • d1: 5 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 4,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 12 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Poids: 53 g
vers la vue d'article
Poinçons de mise en place
d1 [mm]:
6 mm
l4 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22880.0156
Documents
Poinçons de mise en place
  • d1: 6 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 5,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 15 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Poids: 53 g
vers la vue d'article
Poinçons de mise en place
d1 [mm]:
7 mm
l4 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22880.0157
Documents
Poinçons de mise en place
  • d1: 7 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 6,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 18 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Poinçons de mise en place
d1 [mm]:
8 mm
l4 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22880.0158
Documents
Poinçons de mise en place
  • d1: 8 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 7,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 20 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Poids: 55 g
vers la vue d'article
Poinçons de mise en place
d1 [mm]:
9 mm
l4 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22880.0159
Documents
Poinçons de mise en place
  • d1: 9 mm
  • d4 h9: 14 mm
  • d5: 8,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 22 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Poids: 102 g
vers la vue d'article
Poinçons de mise en place
d1 [mm]:
10 mm
l4 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22880.0160
Documents
Poinçons de mise en place
  • d1: 10 mm
  • d4 h9: 14 mm
  • d5: 9,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 25 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Poinçons de mise en place
d1 [mm]:
12 mm
l4 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22880.0162
Documents
Poinçons de mise en place
  • d1: 12 mm
  • d4 h9: 14 mm
  • d5: 11,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 30 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Poids: 167 g
vers la vue d'article
Poinçons de mise en place
d1 [mm]:
14 mm
l4 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22880.0164
Documents
Poinçons de mise en place
  • d1: 14 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 13,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 35 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Poids: 316 g
vers la vue d'article
Poinçons de mise en place
d1 [mm]:
16 mm
l4 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22880.0166
Documents
Poinçons de mise en place
  • d1: 16 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 15,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 40 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Poids: 326 g
vers la vue d'article
Poinçons de mise en place
d1 [mm]:
18 mm
l4 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22880.0168
Documents
Poinçons de mise en place
  • d1: 18 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 17,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 45 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Poids: 340 g
vers la vue d'article
Poinçons de mise en place
d1 [mm]:
20 mm
l4 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22880.0170
Documents
Poinçons de mise en place
  • d1: 20 mm
  • d4 h9: 25 mm
  • d5: 19,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 50 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • Poids: 495 g
vers la vue d'article
Poinçons de mise en place
d1 [mm]:
22 mm
l4 [mm]:
150 mm
Numéro d’article:
22880.0172
Documents
Poinçons de mise en place
  • d1: 22 mm
  • d4 h9: 25 mm
  • d5: 21,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 55 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • Poids: 516 g
vers la vue d'article
Poinçons de mise en place

Matières

  • acier à outil, traité
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22880. Poinçons de mise en place – pour bouchons d'étanchéité Expander
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.