Bou­chons d'é­tan­chéité Ex­pan­der® douille en inox

EH 22880.

Les bouchons d'étanchéité Expander® permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.

Se conformer aux renseignements techniques présentés à la fin de ce programme.

Votre sélection a donné lieu à 14 résultats

d1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
3,6 mm
Numéro d’article:
22880.0053
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps en inox, douille en inox
  • d1: 3 mm
  • l1: 3,6 mm
  • l2: ~ 4,6 mm
  • d2 +0,1: 3 mm
  • d3 max.: 2,2 mm
  • l3 min.: 3,4 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22880.0054
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps en inox, douille en inox
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 5,2 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Numéro d’article:
22880.0055
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps en inox, douille en inox
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: ~ 7 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Numéro d’article:
22880.0056
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps en inox, douille en inox
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: ~ 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Poids: 1,3 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Numéro d’article:
22880.0057
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps en inox, douille en inox
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: ~ 10,1 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Numéro d’article:
22880.0058
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps en inox, douille en inox
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: ~ 11,7 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 max.: 7,4 mm
  • l3 min.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22880.0059
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps en inox, douille en inox
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: ~ 13,7 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 max.: 8,4 mm
  • l3 min.: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Poids: 4,5 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Numéro d’article:
22880.0060
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps en inox, douille en inox
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: ~ 15,2 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
22880.0062
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps en inox, douille en inox
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 18 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 max.: 10,6 mm
  • l3 min.: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Poids: 9,7 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
22880.0064
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps en inox, douille en inox
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 20,8 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 max.: 12,7 mm
  • l3 min.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
22880.0066
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps en inox, douille en inox
  • d1: 16 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 23,7 mm
  • d2 +0,1: 16 mm
  • d3 max.: 14,7 mm
  • l3 min.: 16,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
22880.0068
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps en inox, douille en inox
  • d1: 18 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 26,3 mm
  • d2 +0,1: 18 mm
  • d3 max.: 16,7 mm
  • l3 min.: 18,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
22880.0070
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps en inox, douille en inox
  • d1: 20 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 30,5 mm
  • d2 +0,1: 20 mm
  • d3 max.: 18,7 mm
  • l3 min.: 21,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
22880.0072
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps en inox, douille en inox
  • d1: 22 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: ~ 34,2 mm
  • d2 +0,1: 22 mm
  • d3 max.: 20,7 mm
  • l3 min.: 24,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander

Matières

Corps

  • inox 1.4305

Bille

  • acier à roulement, traité, revenu
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22880. Bouchons d'étanchéité Expander – douille en inox
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.