Bou­chons d'é­tan­chéité Ex­pan­der® corps et bille en inox

EH 22880.

Les bouchons d'étanchéité Expander® permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.

Se conformer aux renseignements techniques présentés à la fin de ce programme.

Votre sélection a donné lieu à 10 résultats

d1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
3,6 mm
Numéro d’article:
22880.0083
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps et bille en inox
  • d1: 3 mm
  • l1: 3,6 mm
  • l2: 4,55 mm
  • d2 +0,1: 3 mm
  • d3 max.: 2,2 mm
  • l3 min.: 3,4 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22880.0084
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps et bille en inox
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 5,1 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Numéro d’article:
22880.0085
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps et bille en inox
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 7,05 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Numéro d’article:
22880.0086
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps et bille en inox
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Numéro d’article:
22880.0087
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps et bille en inox
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 10,05 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Numéro d’article:
22880.0088
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps et bille en inox
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 11,6 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 max.: 7,4 mm
  • l3 min.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22880.0089
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps et bille en inox
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 13,5 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 max.: 8,4 mm
  • l3 min.: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Numéro d’article:
22880.0090
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps et bille en inox
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: 15,05 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Poids: 5,5 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
22880.0092
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps et bille en inox
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 17,8 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 max.: 10,6 mm
  • l3 min.: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Poids: 9,4 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
22880.0094
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • corps et bille en inox
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 20,45 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 max.: 12,7 mm
  • l3 min.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Poids: 14,8 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander

Matières

Corps

  • inox 1.4305

Bille

  • inox 1.4301
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22880. Bouchons d'étanchéité Expander – corps et bille en inox
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.