Utilisées dans les systèmes de transport, de convoyage, ainsi que sur les postes de travail et d'emballage.
Les pièces transportées sont ainsi facilement mises en mouvement, tournées et convoyées.
Cet article 22750.0128 - Billes porteuses avec éléments de fixation / bille en inox (d1 -0,16: 36 mm) est une variante du groupe d’articles Billes porteuses avec éléments de fixation (EH 22750.)
Couvercle
Boîtier
Bille
La fixation est réalisée par des crampons ressorts permettant une large tolérance au niveau de l'alésage. Ces billes porteuses sont facilement montables et démontables. En raison de la forme inclinée du couvercle, il convient d'utiliser le mandrin de montage EH 22750.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage