Vis à bille sans tête, bille bloquée contre le retournement

EH 22700.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.

Votre sélection a donné lieu à 7 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22700.0584
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • Système: V40
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
22700.0624
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • Système: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
22700.0626
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • Système: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22700.0666
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • Système: V70/L16
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
22700.0724
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • Système: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
22700.0726
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • Système: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22700.0766
CAO
Documents
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
  • Système: V70/L16
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22700. Vis à bille – sans tête, bille bloquée contre le retournement
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.