Ron­delles convexes / concaves DIN 6319

EH 23050.

Les rondelles convexes/concaves sont utilisées dans les raccords vissés pour équilibrer les surfaces non parallèles.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ver­sion
d1 H13 [mm]
Pour bou­lon d6 [mm]
Pour vis d6 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
rondelles convexes en acier de cémentation, forme C
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
8 mm
Pour vis d6 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
17 kN
Numéro d’article:
23050.0008
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves
  • rondelles convexes en acier de cémentation, forme C – croquis 1
  • Système: V40
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 5,6 mm
  • h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 7,1 mm
  • r1: 12 mm
  • Pour boulon d6: 8 mm
  • Pour vis d6: M8
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 17 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 25 Nm
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves
Ver­sion:
rondelles convexes en acier de cémentation, forme C
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
10 mm
Pour vis d6 [mm]:
M10
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
26 kN
Numéro d’article:
23050.0010
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves
  • rondelles convexes en acier de cémentation, forme C – croquis 1
  • Système: V70
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 6,5 mm
  • h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 7,3 mm
  • r1: 15 mm
  • Pour boulon d6: 10 mm
  • Pour vis d6: M10
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 26 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 46 Nm
  • Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves
Ver­sion:
rondelles convexes en acier de cémentation, forme C
d1 H13 [mm]:
13 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
12 mm
Pour vis d6 [mm]:
M12
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
38 kN
Numéro d’article:
23050.0012
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves
  • rondelles convexes en acier de cémentation, forme C – croquis 1
  • Système: V70/L12
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 8 mm
  • h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 9 mm
  • r1: 17 mm
  • Pour boulon d6: 12 mm
  • Pour vis d6: M12
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 38 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 82 Nm
  • Poids: 8 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves
Ver­sion:
rondelles convexes en acier de cémentation, forme C
d1 H13 [mm]:
17 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
16 mm
Pour vis d6 [mm]:
M16
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
73 kN
Numéro d’article:
23050.0016
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves
  • rondelles convexes en acier de cémentation, forme C – croquis 1
  • Système: V70/L16
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 avec rondelle concave, forme D: ~  9,6 mm
  • h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 10,4 mm
  • r1: 22 mm
  • Pour boulon d6: 16 mm
  • Pour vis d6: M16
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 73 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 206 Nm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves
Ver­sion:
rondelles concaves en acier de cémentation, forme G
d1 H13 [mm]:
-
Pour bou­lon d6 [mm]:
8 mm
Pour vis d6 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
17 kN
Numéro d’article:
23050.0208
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves
  • rondelles concaves en acier de cémentation, forme G – croquis 3
  • Système: V40
  • d2 H13: 9,6 mm
  • d4: 24 mm
  • d5: 14,5 mm
  • h3: 5 mm
  • Pour boulon d6: 8 mm
  • Pour vis d6: M8
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 17 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 25 Nm
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves
Ver­sion:
rondelles concaves en acier de cémentation, forme G
d1 H13 [mm]:
-
Pour bou­lon d6 [mm]:
10 mm
Pour vis d6 [mm]:
M10
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
26 kN
Numéro d’article:
23050.0210
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves
  • rondelles concaves en acier de cémentation, forme G – croquis 3
  • Système: V70
  • d2 H13: 12 mm
  • d4: 30 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h3: 5 mm
  • Pour boulon d6: 10 mm
  • Pour vis d6: M10
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 26 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 46 Nm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves
Ver­sion:
rondelles concaves en acier de cémentation, forme G
d1 H13 [mm]:
-
Pour bou­lon d6 [mm]:
12 mm
Pour vis d6 [mm]:
M12
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
38 kN
Numéro d’article:
23050.0212
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves
  • rondelles concaves en acier de cémentation, forme G – croquis 3
  • Système: V70/L12
  • d2 H13: 14,2 mm
  • d4: 36 mm
  • d5: 20 mm
  • h3: 6 mm
  • Pour boulon d6: 12 mm
  • Pour vis d6: M12
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 38 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 82 Nm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves
Ver­sion:
rondelles concaves en acier de cémentation, forme G
d1 H13 [mm]:
-
Pour bou­lon d6 [mm]:
16 mm
Pour vis d6 [mm]:
M16
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
73 kN
Numéro d’article:
23050.0216
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves
  • rondelles concaves en acier de cémentation, forme G – croquis 3
  • Système: V70/L16
  • d2 H13: 19 mm
  • d4: 44 mm
  • d5: 26 mm
  • h3: 7 mm
  • Pour boulon d6: 16 mm
  • Pour vis d6: M16
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 73 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 206 Nm
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves

Matières

Rondelle convexe

  • acier de cémentation, cémenté, phosphatation manganèse

Rondelle concave

  • acier traité, phosphatation manganèse

Assemblage

Rondelles concaves forme D : à n'utiliser que pour des surfaces planes, ou sphériques fermées.

Pour trous oblongs : n'utiliser que la forme G!

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23050. Rondelles convexes / concaves – DIN 6319
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.