Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 42 résultats
Version:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
Système: V40
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Couple de serrage1) max.: 25 Nm
Poids: 24 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
Système: V40
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Couple de serrage1) max.: 25 Nm
Poids: 41 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
Système: V70/L12
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Couple de serrage1) max.: 82 Nm
Poids: 50 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
Système: V70/L12
h ±0,1: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Couple de serrage1) max.: 82 Nm
Poids: 62 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
Système: V70/L12
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Couple de serrage1) max.: 82 Nm
Poids: 76 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
Système: V70/L12
h ±0,1: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Couple de serrage1) max.: 82 Nm
Poids: 109 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
Système: V70/L12
h ±0,1: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Couple de serrage1) max.: 82 Nm
Poids: 141 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
Système: L16
h ±0,1: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Couple de serrage1) max.: 206 Nm
Poids: 136 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
Système: L16
h ±0,1: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Couple de serrage1) max.: 206 Nm
Poids: 252 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui striée
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui striée – croquis 6
Système: V40
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Couple de serrage1) max.: 25 Nm
Poids: 24 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui striée
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui striée – croquis 6
Système: V40
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Couple de serrage1) max.: 25 Nm
Poids: 41 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui striée
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui striée – croquis 6
Système: V70/L12
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Couple de serrage1) max.: 82 Nm
Poids: 50 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui striée
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui striée – croquis 6
Système: V70/L12
h ±0,1: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Couple de serrage1) max.: 82 Nm
Poids: 63 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui striée
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui striée – croquis 6
Système: V70/L12
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Couple de serrage1) max.: 82 Nm
Poids: 77 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui striée
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui striée – croquis 6
Système: V70/L12
h ±0,1: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Couple de serrage1) max.: 82 Nm
Poids: 109 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui striée
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui striée – croquis 6
Système: V70/L12
h ±0,1: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Couple de serrage1) max.: 82 Nm
Poids: 141 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui striée
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui striée – croquis 6
Système: L16
h ±0,1: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Couple de serrage1) max.: 206 Nm
Poids: 137 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage, surface d'appui striée
Autres détails
avec taraudage, surface d'appui striée – croquis 6
Système: L16
h ±0,1: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Couple de serrage1) max.: 206 Nm
Poids: 254 g
vers la vue d'article
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.