22690.0343 - Embouts

Utilisation comme butées, appuis et pieds.

Cet article 22690.0343 - Embouts / avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 (h ±0,01: 30 mm, d1: M16) est une variante du groupe d’articles Embouts (EH 22690.)

Ver­sion
cro­quis
h [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01
cro­quis:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22690.0343
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 – croquis 4
  • Système: L16
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Couple de serrage1) max.: 206 Nm
  • Poids: 141 g
Embouts

Matières

  • acier cémenté, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22690.0343
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.