22690.0221 - Embouts

Utilisation comme butées, appuis et pieds.

Cet article 22690.0221 - Embouts / avec filetage, surface d'appui striée (h ±0,1: 10 mm, d1: M8) est une variante du groupe d’articles Embouts (EH 22690.)

Ver­sion
cro­quis
h [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage, surface d'appui striée
cro­quis:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22690.0221
Documents
Embouts
  • avec filetage, surface d'appui striée – croquis 3
  • Système: V40
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 20 g
Embouts

Matières

  • acier cémenté, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22690.0221
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.