Cim­blots de cen­trage

EH 23110.

Utilisés pour positionner les outillages sur des palettes.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

d h6 [mm]
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
31 mm
Numéro d’article:
23110.0510
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V40/V70/L12/L16
  • d h6: 20 mm
  • l: 31 mm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
23110.0520
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d h6: 25 mm
  • l: 35 mm
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
Numéro d’article:
23110.0530
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V40/V70
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • Poids: 473 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
23110.0540
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d h6: 50 mm
  • l: 45 mm
  • Poids: 695 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage

Matières

  • acier de cémentation, cémenté, allié, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23110. Cimblots de centrage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.