Adap­ta­teurs de hau­teur pour brides compactes

EH 23690.

Les adaptateurs de hauteur pour les systèmes de bridage compacts permettent d'augmenter la plage de serrage. Les caractéristiques sont les suivantes :

  • Réglage continue de la plage de serrage
  • L'adaptateur de hauteur permet un positionnement précis du système de bridage compact pour une matrice d'entraxes donnée
  • Réglage de la hauteur à volonté.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

d1 [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
134 mm
h [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
23690.0112
CAO
Documents
Adaptateurs de hauteur
  • Système: V70/L16
  • d1: M12
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • h: 20 mm
  • b1: 45 mm
  • b2 H12: 14 mm
  • Poids: 874 g
vers la vue d'article
Adaptateurs de hauteur
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
213 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
23690.0116
CAO
Documents
Adaptateurs de hauteur
  • Système: L16
  • d1: M16
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • h: 35 mm
  • b1: 55 mm
  • b2 H12: 18 mm
  • Poids: 3000 g
vers la vue d'article
Adaptateurs de hauteur

Matières

  • acier traité, revêtement noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23690. Adaptateurs de hauteur – pour brides compactes
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Brides compactes
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.