23030.0083 - Boulons en T
DIN 787

Les boulons en T montés avec l'écrou DIN 6330 (EH 23070.) et la rondelle DIN 6340 (EH 23060.) constituent un ensemble complet de serrage

Ces vis pour rainures en T se distinguent par leur filet roulé.

Cet article 23030.0083 - Boulons en T DIN 787 / qualité 10.9 (Dimension de la rainure en T: 8 mm, d: M8, l: 80 mm) est une variante du groupe d’articles Bou­lons en T DIN 787 (EH 23030.)

Ver­sion
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
qualité 10.9
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
23030.0083
Documents
Boulons en T
  • qualité 10.9
  • Dimension de la rainure en T: 8 mm
  • d: M8
  • l: 80 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 50 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 34 g
Boulons en T

Matières

  • acier traité, noir, forgé, rainure en T fraisée

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23030.0083
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.