23310.0041 - Vérins de bridage
pivotants, taille 32

Élément de serrage mécanique universel pour un changement et un serrage rapide et confortable des pièces à usiner grâce à une griffe de serrage pivotante manuellement.

Les vérins de bridage présentent les avantages suivants :

  • Bridage manuel rapide à l'aide de vis de serrage et du levier de blocage réglable ou du levier de serrage à excentrique.
  • Changement facile et rapide de la pièce en pivotant la tête de bridage à gauche ou à droite. La bague-butée 23310.0348 permet un réglage sans à-coup.
  • L’utilisation de la bague-butée 23310.0348 permet de répéter le serrage avec une extrême précision.  h1 augmente alors au moins de 6 mm (course moins 6 mm).
  • Modèle compact, demandant moins de place pour le bridage.
  • Adaptation facile même aux grandes hauteurs de bridage avec les rallonges de vérin. 

Pour les modèles avec levier, la force appliquée par l’utilisateur n’est pas connue. La force de serrage figurant dans les tableaux est donnée à titre indicatif. La valeur moyenne a été déterminée par des essais.

Cet article 23310.0041 - Vérins de bridage pivotants, taille 32 / avec vis de serrage (d1: 32 mm) est une variante du groupe d’articles Vé­rins de bri­dage pivotants, taille 32 (EH 23310.)

Ver­sion
d2 [mm]
h1 [mm]
Course [mm]
Force de ser­rage [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec vis de serrage
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Course [mm]:
20 mm
Force de ser­rage [kN]:
7,5 kN
Numéro d’article:
23310.0041
Documents
Vérins de bridage
  • avec vis de serrage – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Course: 20 mm
  • Couple de serrage max.: 12 Nm
  • Force de serrage: 7,5 kN
  • Poids: 512 g
Vérins de bridage

Matières

Bride

  • acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié

Références

La hauteur de serrage peut être augmentée avec les rallonges de vérin EH 23310. et diminuée avec les cimblots oscillants, par exemple EH 22730.

Assemblage

Les vérins de bridage peuvent être fixés de deux manières :

  1. Avec un écrou en T DIN 508 (EH 23010.).
  2. Avec un goujon fileté directement dans le plateau, p. ex. sur un système modulaire.

La base du vérin doit être en contact sur toute sa surface.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23310.0041
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Vérins de bridage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.