Ral­longes de vérin

EH 23310.

Les rallonges de vérin peuvent servir à augmenter la hauteur de serrage des vérins de bridage EH 23310. Elles sont aussi utilisées avec les boulons d’appui (EH 22680.), les boulons (EH 22690.) et les cimblots oscillants (EH 22730. - EH22741.).

Votre sélection a donné lieu à 25 résultats

cro­quis
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
cro­quis:
2
d1 -0,1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
300 mm
d2 [mm]:
M24
Numéro d’article:
23310.0244
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 2
  • d1 -0,1: 90 mm
  • l1 ±0,02: 300 mm
  • d2: M24
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • SW: 65 mm
  • Poids: 13820 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin

Matières

  • acier cémenté, bruni, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23310. Rallonges de vérin
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Vérins de bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.