La bague butée-est fixée après le positionnement du vérin sur sa tige de guidage et permet de répéter le serrage avec précision, toujours sur le même point. La bague-butée est orientable à 360° sur le vérin. Après fixation, la tête de bridage pivote à 110° à gauche ou à droite (uniquement les modèles pivotants).
Cet article 23310.0351 - Bagues-butées pour vérins de bridage / pour vérins de bridage taille 82,5 (h1: 15 mm) est une variante du groupe d’articles Bagues-butées pour vérins de bridage (EH 23310.)
Lors du montage de la bague-butée, ôter la tête de bridage du vérin.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage