Élé­ments de base orientables

EH 23700.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
a [mm]:
8 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
g [mm]:
M12
Numéro d’article:
23700.0712
CAO
Documents
Éléments de base
  • a: 8 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • g: M12
  • i: 12,5 mm
  • p: 27 mm
  • Poids: 95 g
vers la vue d'article
Éléments de base
a [mm]:
12 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
g [mm]:
M16
Numéro d’article:
23700.0716
CAO
Documents
Éléments de base
  • a: 12 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • g: M16
  • i: 14 mm
  • p: 33 mm
  • Poids: 194 g
vers la vue d'article
Éléments de base

Matières

Corps

  • acier bruni

Pièces d'usure

  • acier traité

Goujon

  • acier spécial
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23700. Éléments de base – orientables
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Système brides équipées réglables
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.