23700.0022 - Brides droites
courtes

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
23700.0022
Documents
Brides droites
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • Poids: 370 g
Brides droites

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23700.0022
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Système brides équipées réglables
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.